6Y-4053: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6Y-4053: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 6Y-4053
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
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    track-type tractor
    8SU 8U D8R 8A 57H 8 D8N, D4E SR

    integrated toolcarrier
    IT62G

    wheel-type loader
    950G, 962G

    excavator
    375-A