6Y-4116: Cojinete de rodillos cónicos
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6Y-4116: Cojinete de rodillos cónicos

    Número de pieza: 6Y-4116
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (doble fila)

    Descripción:
    Los cojinetes Cat están diseñados para aplicaciones específicas en función de la carga, la velocidad operativa, el rango de temperatura, el tamaño y el rendimiento anterior. Los cojinetes Cat se fabrican según las más altas normas de calidad para brindar duración y rendimiento. Los cojinetes de rodillos cónicos Cat están diseñados para soportar cargas combinadas (cargas radiales y axiales simultáneas). Los cojinetes de rodillos cónicos de fila simple pueden separarse, lo cual simplifica el montaje y el desmontaje y facilita las rutinas de inspección. Los cojinetes de rodillos cónicos Cat se construyen de manera específica para su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión trabajen en conjunto como un sistema.

    Atributos:
    conjunto de cojinete de rodillos cónicos separables de doble fila

    Aplicación:
    Los cojinetes de rodillos cónicos Cat generalmente se utilizan en sistemas de eje y diferencial, sistemas de impulsión de ventilador y polea, bombas y sistemas de impulsión final.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1,45
    • Diámetro exterior (pulg): 2,52
    • Diámetro interno (pulg): 1,38
    engine - truck
    3116

    engine - industrial
    3116 3126