6Y-4280: Cono
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6Y-4280: Cono

    Número de pieza: 6Y-4280
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cono de cojinete de rodillos cónicos Cat®

    Descripción:
    Los cojinetes Cat están diseñados para aplicaciones específicas en función de la carga, la velocidad de operación, el rango de temperatura, el tamaño y el rendimiento anterior. Los cojinetes Cat están fabricados según las más altas normas de calidad para proporcionar duración y rendimiento. Los cojinetes de rodillos cónicos Cat están diseñados para permitir cargas combinadas (cargas radiales y axiales de acción simultánea). Los cojinetes de rodillos cónicos de fila simple pueden separarse, lo cual simplifica el montaje y desmontaje y facilita las tareas de inspección. Los cojinetes de rodillos cónicos Cat están construidos de manera específica para la aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen en conjunto como un sistema.

    Atributos:
    Cono de cojinete de rodillos cónicos perforado recto

    Aplicación:
    Los cojinetes de rodillos cónicos Cat generalmente se utilizan en sistemas de ejes y diferenciales, sistemas de impulsión de ventilador y polea, bombas y sistemas de mando final.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,81
    • Diámetro interno (pulg): 1,25
    earthmoving compactor
    826G 826H 825H 826G II 825G II 825G

    motor grader
    135H 12M 160M 120M 160H 130G 12H NA 140K 120H NA 120H ES 140H ES 160K 140H 135H NA 12G 12H 143H 160H NA 120H 12K 140M 160H ES 140G 163H NA 140H NA 160G 12H ES 120K 163H 24H 120K 2 140K 2

    wheel-type loader
    966G 972G II 972H 980G 966H 966G II 980H 980G II 972K 966K XE 972G 980K 966K 992G 980K HLG

    wheel dozer
    824G II 824H 854G 824G

    track-type tractor
    D7R II D6R II D6R 6A 6SU D6H 6S 6 D6H XR D6H XL 56H D6H II

    road reclaimer
    RM-300