6Y-7922: DISCO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6Y-7922: DISCO

    Número de pieza: 6Y-7922
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Disco de fricción de papel

    Descripción:
    Un disco de fricción de papel proporciona una resistencia al calor media, una resistencia al desgaste media y una absorción de energía de nivel medio.


    Atributos:
    Los materiales de fricción Cat® están fabricados de manera tal que faciliten proporcionar una función óptima de los componentes en los que funcionan.


    Aplicación recomendada:
    Todas las aplicaciones.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    challenger
    MT700

    wheel-type loader
    928G 938G 924H 924G 928HZ 924GZ 930H 938G II 930G 938F 924HZ 924F 928F 918F 910E 910F 938H 928H

    wheel-type skidder
    525B 525 515 525C

    integrated toolcarrier
    IT28F IT28G IT12B IT38G IT14B IT18F IT14F IT24F IT38G II IT38H IT38F

    oem solutions
    TA19-M4WD TA19-M2WD