6Y-7932: DISCO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6Y-7932: DISCO

    Número de pieza: 6Y-7932
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Disco de fricción de papel

    Descripción:
    Un disco de fricción de papel proporciona una resistencia al calor media, una resistencia al desgaste media y una absorción de energía de nivel medio.


    Atributos:
    Los materiales de fricción Cat® están fabricados de manera tal que faciliten proporcionar una función óptima de los componentes en los que funcionan.


    Aplicación recomendada:
    Todas las aplicaciones.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (mm): 190
    • Diámetro exterior (pulg): 7.48
    • Diámetro interno (mm): 128.6
    • Diámetro interno (pulg): 5.06
    • Grosor (mm): 4
    • Grosor (pulg): 0.16
    oem solutions
    TA19-M4WD TA19-M2WD

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT28F, IT38F, IT38G II IT38H

    motor grader
    120H

    wheel-type loader
    938G II 928F, 938G, 938H, 938F

    wheel-type skidder
    525, 515

    challenger
    65C, 75E, 85C, 95E, 65B, 75C, 70C, 65D, 75D, 65, 65E, 75, 85E, 85D, MT700