• \
  • Inicio
  • Pernos
  • 7B-8791: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7B-8791: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 7B-8791
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,81
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,87
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 4 3/4
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 1/4 - 12
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    cargadores de ruedas
    980H

    camiones de obras
    789B, 789C

    motoniveladoras
    14M, 163H, 143H, 14M3