7C-6208: MANGUITO: CILINDRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7C-6208: MANGUITO CILINDRO

    Número de pieza: 7C-6208
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Camisa del cilindro

    Descripción:

    • Las camisas del cilindro están instaladas en los bloques de motor y evitan que los pistones se desgasten gracias al calibre de cilindro.

    Atributos:

    • Las superficies internas presentan un patrón de escotilla trasversal uniforme para que el anillo se asiente más rápidamente, el sellado del anillo sea correcto y se logre una distribución uniforme del aceite y una vida útil más prolongada.
    • Las bridas se someten a pulido por frotamiento dentro del radio para proporcionar mayor durabilidad y resistencia al agrietamiento.
    • La construcción de hierro gris de alta calidad sometido a tratamiento térmico proporciona una durabilidad excepcional y una vida útil prolongada.
    • El grosor controlado del cabezal de la brida garantiza un ajuste preciso con el bloque y el cabezal.
    • Las tolerancias de fabricación precisas garantizan que las perforaciones sean perfectamente redondas, con el objetivo de proporcionar un control eficiente del aceite y el ajuste adecuado en los bloques de motor Cat®.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 4,8
    • Longitud (pulg): 10
    challenger
    35 45

    wheel-type loader
    924F 950F II 938F 910E 928F 918F 950F 960F 910F

    engine - generator set
    3114 3116

    engine - truck
    3116

    engine - machine
    3116

    engine - industrial
    3116 3114

    track-type loader
    953B 963B 953C

    articulated dump truck
    D20D D250D

    motor grader
    120H NA 120H ES 135H NA

    wheeled excavator
    M318

    paving compactor
    CP-563 CS-533C CP-533C CS-531C CS-533 CS-583C CS-531 CS-563 CP-533 CB-434 CB-634C CS-573 CS-573C CP-563C CS-583 CS-563C CB-634

    backhoe loader
    446 446B 446D

    asphalt paver
    AP-1050 AP-1000

    integrated toolcarrier
    IT18F IT28F IT24F IT38F IT14F IT12B IT14B

    excavator
    322-A L 325-A 320N 214B FT 320 L 320-A 322-A LN E240C 320-A N 325-A L 213B 322 L 325 L 322-A N 320-A L 325 LN 214B 325-A FM L 325-A LN E200B 205B 320-A S 224B 322N E240B EL200B EL240B 322 LN EL240C

    marine products
    3116

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    track-type tractor
    D6M D5M

    manipulador telescópico
    RT100 RT80