7D-7767: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7D-7767: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 7D-7767
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera de motor de baja presión y freno neumático

    Descripción:
    Transporta aire, aceite del motor, agua, aceite lubricante, combustible diésel o aceites hidráulicos a base de petróleo dentro del motor o el sistema de frenos neumáticos.


    Atributos:
    Posee un tubo de caucho sintético, una trenza textil interna, un refuerzo con trenza de cable de acero de gran tracción y una cubierta de trenza textil, gracias a los cuales se ofrece una larga vida útil y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Servicio de presión baja en el motor y los sistemas de frenos neumáticos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    oem solutions
    CAT WDS

    wheel tractor-scraper
    627B, 621B, 627, 621R, 627E, 637, 623F, 623B, 621E, 657E, 651B, 621, 623E, 631C, 621S, 623, 641B, 657B, 633D, 633C

    motor grader
    16G, 12H

    excavator
    5130

    off-highway truck
    772, 793C, 789B, 785C, 789D, 789, 773, 785D, 789C, 785, 793, 793D, 784C, 785B