7D-8348: TAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7D-8348: TAZA

    Número de pieza: 7D-8348
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Cojinete de rodillos Classic
    earthmoving compactor
    815F 816F II 816F 815F II

    forest products
    227

    motor grader
    12G 140G 120G 130G 160G

    wheel-type loader
    966D 950F 962G 962 992 962K 966E 950M 962L 962H 966F II 950F II 950M Z 950H 966F 962M 962G II 950K 950B/950E 950E 950G 950B 970F 960F 950G II 962M Z 950L 992B

    wheel dozer
    814F II 814F

    excavator
    225D 231D 229D 225 225B 229

    integrated toolcarrier
    IT62H IT62G IT62G II