7D-8636: CONO: GRANDE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7D-8636: CONO: GRANDE

    Número de pieza: 7D-8636
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat®

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Cojinete de rodillos Classic
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 29.5
    • Altura (pulg): 1.16
    • Diámetro interno (mm): 75
    • Diámetro interno (pulg): 2.95
    paving compactor
    CS-64 CS54B, CP74B, CS-68B CS-433E, CP-433C, CS-54B CS-563C CP-54B CS-64B CCS7, CP54B, CP76B, CS-533E, CS-78B CS68B, CP-323C, CP-54 CS-563E, CS56B, CS-531D, CP-433E, CP-74B CS-431C, CS-583D, CS-56 CP-68B CP44B, CS-423E, CS44B, CS-563D CS-44 CP-34 CP-533E, CS-533D, CS64B, CP-56B CS10 CS-74B CS-56B CP-573E, CP-533D, CP-44B CP-44 CS11 CP-74 CP-533C, CS74B, CP-56 CS-573D, CS-44B CS-74 CP56B, CS-54 CS12 CS-66B CP-563C, CS-433C, CP-563E, CS-531C, CP68B, CP-64 CS-34 CS-573E, CS-323C, CS-583C

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    120M 2 24H, 135H, 120H, 160H ES 140G, 130G, 140M, 12H ES 120G, 14H NA 12G, 14G, 12M, 12H, 12M 3 16G, 160G, 140M 2 12H NA 140H, 120K, 120H ES 12M 2 140M 3 160H NA 140H ES 160M 2 140H NA 140, 16H NA 160H, 160M 3 160K, 140K 2 120H NA 135H NA 120K 2

    wheel-type loader
    966M, 924HZ, 980F, 972M XE 966G II 966G, 972G II 966H, 980F II 966K XE 988K, 924G, 924H, 972H, 924GZ, 980K HLG 966M XE 972G, 918F, 980C, 980G II 966K, 980H, 980G, 988H, 972M

    forest products
    574B, 574

    wheel-type skidder
    545D, 555D, 535D, 525D

    compactors
    825K, 826G, 836G, 836H, 826K, 825H, 815K, 816K, 825G, 836KLRC, 826GII, 825GII, 815KLRC

    motor graders
    12M, 12G, 12K, 160K, 135H, 140K, 140M, 12H, 160M, 120G, 120H, 120M, 140H, 14H, 120K, 24M, 160H, 16H, 140G, 160M3, 140HNA, 160HNA, 12HNA, 135HNA, 120M3, 120, 12M3, 120M2, 120HNA, 120K2, 160M2, 140K2, 140M3, 140M2, 140GC 140-13, 12M2

    track type tractors
    D4HIILGP, D5HIIXL, D4HIIIXL, D5HIILGP, D5HII

    underground articulated trucks
    AD30

    vibratory single drum smooth
    CS-533E, CS-573C, CS-533C, CS-563E, CS-583E, CS-531C, CS-583C, CS-433C, CS-573E, CS-433E, CS-573D, CS66B, CS-563CAW, CS64B, CS68B, CS74B, CS-563DAW, CS64, CS56, CS54B

    vibratory single drum pad
    CP54B, CP-573E, CP-563D, CP-533D, CP-533E, CP-563E, CP-533C, CP-433E, CP56BLRC, CP56B, CP44, CP68B

    underground mining loaders
    R1700G, R1600G, R1300G, R1600H, R1300GII

    integrated toolcarrier
    IT18F, IT24F

    track-type tractor
    4S 5P D5H, D4H, 4P 54 4 5S D4H III 5A D5H XL 55, 4A D4H XL 5

    skidders
    525D, D4TSKHII, D5TSKHII, 525DLRC, 555DLRC, 545DLRC

    engine - machine
    C4.4

    wheel dozer
    824G II 834G, 824S 8A4K 834K, 824C

    track-type skidder
    D4HTSK II 54H 4P D5HTSK II D4HTSK III

    wheel loaders
    IT18F, IT24F, 966G, 924G, 980G, 980H, 972G, 972M, 966H, 966L, 966M, 972H, 988G, 966K, 988H, 924F, 972K, 988K, 924GZ, 980K, 972L, 980F, 980C, 966GII, 972GII, 988KLRC, 980GII, 980KOEM, 966KXE, 972MXE, 966MXE, 924H, 980FII

    wheel dozers
    834H, 824K, 824H, 824G, 834K, 834G, 814K, 824GII, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 826C, 825C, 815K, 816K, 826H, 826G II 825G II 825