7D-8637: TAZA DE COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7D-8637: TAZA DE COJINETE

    Número de pieza: 7D-8637
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Cat
    Cojinete de rodillos Classic
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0.98
    • Diámetro exterior (pulg): 4.72
    earthmoving compactor
    815K 825G 826C 816K 836K 825 836G 825K 826H 825C 826K 826G II 826G 825G II 836H 825H

    forest products
    574B 574

    motor grader
    12G 130G 160H 120M 2 140G 135H 120H 140K 12H 12K 120K 2 120G 120M 120 140H ES 12M 120H ES 160K 12H NA 160M 3 14G 140H 140 160H ES 16G 140M 3 12H ES 140M 2 120H NA 160M 160G 12M 2 24H 120K 160H NA 140H NA 120L 140K 2 160M 2 140M 135H NA 24M 12M 3

    wheel-type loader
    972M 980K 924G 966H 972G 972G II 980F 980C 924F 966G 966L 966K XE 972K 966K 972M XE 966M 980G 988H 924H 980H 966G II 980G II 972H 924GZ 988G 988K 966M XE 918F 972L 980F II 924HZ 980K HLG

    paving compactor
    CS-533C CP-533E CS-573E CP76B CP-563D CS-74B CS-533D CS-66B CP-56B CP-433E CS-44B CP-56 CS68B CS-533E CS-583C CS-56B CS-563D CS-78B CS-64 CP-573E CS-531D CS-44 CP-563C CS-433C CP74B CP-68B CS-54 CS-433E CP-64 CP56B CP-54 CP-54B CP54B CP-74 CP-433C CP-34 CS54B CS-531C CS44B CS-431C CS-573D CS-583D CS12 CS-583E CP44B CP-533C CS-64B CS-54B CS-34 CS-74 CS-563C CS64B CP-44 CP68B CP-74B CS-68B CS-423E CS74B CS-563E CP-533D CP-323C CP-44B CS-56 CS-573C CS-323C CCS7 CP-563E CS56B CS10 CS11

    track-type skidder
    54H D4HTSK III 4P D5HTSK II D4HTSK II

    wheel-type skidder
    535D 555D 525D 545D

    wheel dozer
    834H 834K 834G 824G 824G II 814K 824C 824H 824K 824S

    underground articulated truck
    AD30

    engine - machine
    C4.4

    integrated toolcarrier
    IT24F IT18F

    track-type tractor
    4P 4 4S D4H D5H 54 5P 5A 55 D5H XL D4H III 5S 4A 5 D4H XL

    load, haul, dump
    R1300 R1700G R1600H R1300G II R1300G R1600 R1600G R1700 II