• \
  • Inicio
  • 7F-6112: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7F-6112: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 7F-6112
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    chal
    55, 45, 35

    ttt
    D9R, D7R II D10R, D8R D11R, D11T, D10N, D10T, D8R II D10T2, D8N, D7R, D9T, D11N, D7R LGP D7R XR

    bhl
    426C, 416B, 416D, 416C, 430D, 436C, 420D

    pipe
    PL83, 572R, PL87, PL72, 583R, 583T, 572R II

    wtl
    972H, 966H, 972K, 966K