7F-9541: Pasadores de barra de tiro y horquilla/Tipo II
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7F-9541: Pasadores de barra de tiro y horquilla/Tipo II

    Número de pieza: 7F-9541
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Diámetro del orificio del pasador: 25/64 pulg

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro del orificio del pasador (pulg): 25/64
    • Diámetro del pasador: A (pulg): 1 35/64
    • Longitud del pasador: B (pulg): 9
    • Tipo de pasador: Pasadores de barra de tiro y horquilla/Tipo II
    pipelayers
    571G, 572G

    track-type tractor
    D6D, 55, D6E SR 4 5A D5B, D6H, D6C, 57 6 153 6A D7G, 163 6S D7G2 D5, D6H XR D7F, 5 143 5S D6H II 140, 6SU D6F SR D6D SR 56 56H D6H XL 141 D6G SR

    pipelayer
    571G, 572G

    wheel dozer
    824B, 834

    track-type loader
    977 951, 955

    wheel dozers
    824H

    track type tractors
    D6GSR, D6HIIXL, D7GSA, D6HII, D6HIILS

    earthmoving compactor
    826H, 825H, 825B