7F-9547: Pasadores de barra de tiro y horquilla/Tipo II
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7F-9547: Pasadores de barra de tiro y horquilla/Tipo II

    Número de pieza: 7F-9547
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Diámetro del orificio del pasador: 25/64 pulg

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro del orificio del pasador (pulg): 25/64
    • Diámetro del pasador: A (pulg): 1 3/4
    • Longitud del pasador: B (pulg): 8
    • Tipo de pasador: Pasadores de barra de tiro y horquilla/Tipo II
    pipelayers
    PL72, 572R, 572RII

    track-type tractor
    57 6S D6D, D6C, D6T, D6H, D6R, D6T XL D6T XW PAT 6SU D6T LGP D6H XR D6R LGP 4 D5B, D6E SR D6G2 LGP 55, 153 6A D6T XW D5, D6H II D6R II D6R XL D6H XL D6R III 6 163 D6F SR D7F, D6E D6G2 XL D6G SR 56H 5S 56 5 D6T XL PAT D6T LGPPAT D5E, D6R STD D6G, 5A D6, D6TXEXW, D6TXEXLVP, D6VP D6RIII, D6RIIXW, D6RXL, D6TXW, D6RXR, D6RIIXL, D6RIILGP, D6TXL, D6RLGP, D6R2, D6RII, D6TLGP, D6HIIXR, D6TXLVP, D6TXWVP, D6TLGPVP, D6HIIXL, D6RXW, D6RIIIXW, D6RIIIXL, D6ESR2000, D6TLGPOEM, D6T2XL, D6T2XW, D6HLGP, D6DLGP, D6T2LGP, D6HII, D6HIILGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6GSR, D6HIILS, D6RIIILGP, D6-20VP

    wheel tractor scrapers
    615C, 611, 615C II 615, 615CII

    wheel tractor-scraper
    615C, 611, 615C II 615, 615CII

    pipelayer
    561C, 572R II 561D, 561B

    motor grader
    160H NA 130G

    track-type loader
    955 977D, 977A 951, 977 977H, 977K, 977L, 983

    track loaders
    977L, 983B, 977K

    motor graders
    160HNA

    track type tractors
    57 6S D6D, D6C, D6T, D6H, D6R, D6T XL D6T XW PAT 6SU D6T LGP D6H XR D6R LGP 4 D5B, D6E SR D6G2 LGP 55, 153 6A D6T XW D5, D6H II D6R II D6R XL D6H XL D6R III 6 163 D6F SR D7F, D6E D6G2 XL D6G SR 56H 5S 56 5 D6T XL PAT D6T LGPPAT D5E, D6R STD D6G, 5A D6, D6TXEXW, D6TXEXLVP, D6VP D6RIII, D6RIIXW, D6RXL, D6TXW, D6RXR, D6RIIXL, D6RIILGP, D6TXL, D6RLGP, D6R2, D6RII, D6TLGP, D6HIIXR, D6TXLVP, D6TXWVP, D6TLGPVP, D6HIIXL, D6RXW, D6RIIIXW, D6RIIIXL, D6ESR2000, D6TLGPOEM, D6T2XL, D6T2XW, D6HLGP, D6DLGP, D6T2LGP, D6HII, D6HIILGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6GSR, D6HIILS, D6RIIILGP, D6-20VP