• \
  • Inicio
  • 7H-3641: Extremo de varilla esférico
7H-3641: Extremo de varilla esférico
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7H-3641: Extremo de varilla esférico

    Número de pieza: 7H-3641
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Descripción:
    Los extremos de varilla esféricos Cat están fabricados para ofrecer una vida útil prolongada, un mantenimiento mínimo y una confiabilidad operacional alta. Los extremos de varilla esféricos proporcionan una unión de articulación mecánica que se adapta a la oscilación durante la rotación baja. Estas uniones también se adaptan a la desalineación entre los extremos de varilla y al eje incorporado. Los extremos de varilla esféricos cuentan con una cabeza con forma de ojo con un vástago integral que forma la caja para el cojinete esférico. Los cojinetes reducen la fricción y proporcionan protección a las piezas en contacto. Están diseñados específicamente para aplicaciones con velocidades medias a bajas y cargas altas con poco empuje lateral.

    Atributos:
    • alta capacidad de carga
    • fácil de montar y desmontar
    • ideal para cargas estáticas o alternativas pesadas y cargas de impacto

    Aplicaciones:
    • Los extremos de varilla esféricos Cat se utilizan, generalmente, en conjuntos de varillas y varillajes y en grupos de control, donde la resistencia y la flexibilidad son cruciales.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura: C (pulg): 0,44
    • Descripción del material: steel spherical rod end
    • Diámetro de la varilla (pulg): 5/16
    • Diámetro del extremo de la varilla: B (pulg): 1,02
    • Longitud al orificio del pasador: A (pulg): 1,37
    • Longitud de la rosca (pulg): 17.5
    • Notas: Eye Diameter: 7.938, Pivot Angle : 16, Thread Type: Internal Thd, Hand of Thread: RH
    • Paso de rosca del orificio: 24
    • Tipo de extremo de varilla: Esférico
    cold planers
    PR-1000

    wheel tractor-scraper
    613C II 611, 613C, 615C, 615C II

    wheel tractor scrapers
    637DPP, 621B, 666, 621R

    motor grader
    140H ES 135H, 140G, 14G, 163H, 160H NA 140K, 12G, 140H, 160H, 12H, 140H NA 160G, 120H, 120H NA 12H NA 135H NA 140K 2 163H NA 120H ES 130G, 120K 2 160K, 16G, 12H ES 160H ES 24H, 120G, 120K, 14H, 14H NA 16H NA

    engine - industrial
    3408 D346 3408B

    track loaders
    963BLGP, 933LGP, 931B, 931CLGP, 973, 953B, 963, 973LGP

    motor graders
    12K, 16H, 143H, 12H, 160H, 135H, 120G, 12G, 120K, 120K2, 140HNA, 120HNA, 12HNA, 160HNA, 135HNA

    compactors
    836H

    track type tractors
    D4CIIILGP, D3CIIIXL, D3CIII, D3CII, D3B, D3CLGP, D3BLGP, D4C

    engine - truck
    3408B 3306B 1673C 3306 3306C 3408

    off-highway truck
    785G 785D, 785C, 789C

    articulated trucks
    D44B

    vees 27 to 32 liter
    3408A D353

    underground mining loaders
    R2900G

    cold planer
    PR-1000C PR-450C

    load, haul, dump
    R3000H

    track-type tractor
    D4E, D5H XL D4H, D6E D7G2 D4E SR D5C III D4C III D3C III D4H XL D6G SR D4H III D5H, D7G

    skidders
    527GR, D4TSKHII, D5TSKHII, 527CA, 517GR

    wheel dozer
    834H

    track-type loader
    933, 963, 939C, 963B 973, 939, 933C

    off highway trucks
    785D, 784C

    track-type skidder
    D5HTSK II 517 D4HTSK II 527 D4HTSK III

    wheel loaders
    IT12

    drill
    MD6310