7H-5569: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7H-5569: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 7H-5569
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,48
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,94
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 5,75
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 7 1/2
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/8 - 18
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    marine products
    3412C C32 3408C C18 3412E C15 3406C 3406B 3406E

    15 to 18 liter
    C18 G3406

    engine - generator set
    3412 CG137-12

    wheel dozer
    854K

    wheel-type loader
    992K, 993K

    petroleum products
    CX31-C15I TH35-C15I CX31-P600 CX35-P800 TH35-E81

    engine - industrial
    C15 C18 CG137-08 G3412 CG137-12 3408B G3408B 3408 G3408C G3408 SG137-08

    off-highway truck
    777F