7J-4704: CABEZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7J-4704: CABEZA

    Número de pieza: 7J-4704
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cat® Hydraulic Cylinder Head

    Descripción:
    La tapa o la culata del cilindro hidráulico está conectada al extremo de la varilla de un cañón o tubo del cilindro hidráulico mediante roscas o pernos. La principal función de la culata es mantener la presión hidráulica dentro del cañón o el tubo del cilindro. La culata de cilindro hidráulico también contiene una disposición de sellado de varilla integrada que evita la contaminación del sistema hidráulico con partículas del exterior.


    Atributos:
    Los cilindros Cat presentan un sistema de sellado innovador que absorbe los picos de presión, soporta la carga lateral y protege el sistema del ingreso de contaminantes, mejor aún que los diseños de la competencia.


    Aplicación recomendada:
    Las culatas de cilindro hidráulico Cat están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    988B 992C 994D 994

    wheel dozer
    834B 834U 834S

    wheel tractor-scraper
    631E 627B 637 621E 639D 637D 623E 633 627E 637E 631D 633B 621B 633D 633C 615C 623B 623 631C 627 621 615 623F