7J-4824: Sello en U varilla sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7J-4824: Sello en U varilla sello

    Número de pieza: 7J-4824
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Forma de sello: tipo B

    Diseñados para reemplazar la empaquetadura de salientes y entrantes curvos que Caterpillar dejó de usar, en estos conjuntos se combinan los sellos en U para varillas con espaciadores para colocar en las ranuras originales de las empaquetaduras de salientes y entrantes curvos. Ambos conjuntos de sellos en U para varillas y estas empaquetaduras cumplen con las mismas especificaciones de sellado funcionales.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+ 0,015 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 0,41
    • Diámetro exterior: B (+ 0,002 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 3,00
    • Diámetro interno (pulg): 2,50
    • Forma de sello: Tipo B
    • Material: NIT
    wheel-type loader
    988G

    backhoe loader
    436B 426B 436C 426C

    track-type loader
    955K

    wheel tractor-scraper
    621G

    load, haul, dump
    R1700G