7J-5673: Sello limpiador a presión
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7J-5673: Sello limpiador a presión

    Número de pieza: 7J-5673
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Forma del sello: tipo A, limpiador de labio simple

    Impide el ingreso de contaminantes externos al sistema. Mediante los limpiaparabrisas de labio único (el labio es el aro o borde que se proyecta del sello), se puede limpiar la varilla mientras se retrae. Mediante los limpiaparabrisas de labio doble, se limpia la varilla mientras se retrae y se sella el aceite para eliminar las pérdidas (fugas cosméticas). Los limpiaparabrisas de labio doble se fijan en su lugar por medio de un conjunto de cojinetes. Estos limpiaparabrisas de uretano se colocan en carcasas metálicas para lograr una mayor resistencia. Con frecuencia, se conocen como limpiaparabrisas enlatados (por la carcasa metálica) o limpiadores J (la carcasa metálica suele tener forma de J si se la observa transversalmente).

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+/- 0,02 pulg) (pulg): 5,00
    • Diámetro exterior: B (pulg): 0,55
    • Diámetro interno (pulg): 4,00
    • Forma de sello: Tipo A: limpiador de labio único
    • Material: URE
    wheel-type loader
    992C 988B

    excavator
    235 235B

    wheel tractor-scraper
    627B 627E 621E 621B 621S 621

    track-type tractor
    9 59 D9L 10SU 9D D9H 9S D9G 58L 9U 10S 10U 11SU 9C D10N 11U 10 11 10C 59N D11N 59L D10