7J-6462: CABEZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7J-6462: CABEZA

    Número de pieza: 7J-6462
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Culata de cilindro hidráulico Cat®

    Descripción:
    La tapa o la culata del cilindro hidráulico está conectada al extremo de la varilla de un cañón o tubo del cilindro hidráulico mediante roscas o pernos. La principal función de la culata es mantener la presión hidráulica dentro del cañón o el tubo del cilindro. La culata de cilindro hidráulico también contiene una disposición de sellado de varilla integrada que evita la contaminación del sistema hidráulico con partículas del exterior.


    Atributos:
    Los cilindros Cat presentan un sistema de sellado innovador que absorbe los picos de presión, soporta la carga lateral y protege el sistema del ingreso de contaminantes, mejor aún que los diseños de la competencia.


    Aplicación recomendada:
    Las culatas de cilindro hidráulico Cat están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros.

    earthmoving compactor
    815B

    challenger
    65B 65

    motor grader
    140G 14G 12G 16G 130G

    wheel-type loader
    910 920 950

    wheel-type skidder
    518

    wheel dozer
    814B

    track-type loader
    943 953 931 931C 931B 935C 935B

    track-type tractor
    D3B 5S 3S D5H XL 53 55 D5H 5 3P 3 D3 D3C 54 5P 4S D4C 4P D4H D4B 5A 4A 4