+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7J-6580: Anillo de resorte externo

    Número de pieza: 7J-6580
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: 0
    • Grosor (mm): 0
    • Notas: 0
    • Orificios cruzados: 0
    • Tipo de anillo de resorte: Externo
    vees 27 to 32 liter
    3412C G3412 G3408

    pipelayers
    PL83, PL87, 583T, 583R, 587T, 578, 587R

    underground mining loaders
    R1700G, R1600G, R1600H

    marine products
    D346

    asphalt pavers
    AP-1000 AP-1050

    skidders
    D5TSKHII, D4TSKHIII, D4TSKHII

    engine - industrial
    D346

    wheel loaders
    972H, 972G, 972GII, 970F, 972M, 980H, 980GII, 966GII, 966G, 980G, 980K, 972L, 972K, 980M, 966FII, 980F, 966F, 966E, 980C, 980FII, 980L

    wheel dozers
    814FII, 814F, 814B

    compactors
    816FII, 815F, 815FII, 815B, 816F, 815K, 816K, 815KLRC, 816B

    track type tractors
    D9R, D9RLRC, D8T, D9T, D4HIIIXL, D4HIILGP, D5HIIXL, D8L, D5HIILGP, D9N, D5HII, D5H

    rotary blasthole drills
    MD6310