7J-7684: CONJUNTO DE CILINDRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7J-7684: CONJUNTO DE CILINDRO

    Número de pieza: 7J-7684
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Tubo de cilindro hidráulico con cojinete

    Descripción:
    El tubo de cilindro hidráulico es un inigualable componente con forma de barril en el que se alojan los conjuntos de varilla y pistón de una configuración completa de cilindro hidráulico.


    Atributos:
    Los tubos de cilindros hidráulicos Cat® están fabricados con paredes gruesas que aumentan la vida útil. Al combinar esta característica con los sellos sobredimensionados Cat, se puede extender la vida útil del cilindro en varias aplicaciones.


    Aplicación recomendada:
    Las culatas de cilindro hidráulico Cat® están diseñadas para aplicaciones específicas de la máquina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    off-highway truck
    773B 772 775D 773 773D 775B 772B