7J-7732: Sello limpiador a presión
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7J-7732: Sello limpiador a presión

    Número de pieza: 7J-7732
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Forma del sello: tipo A, limpiador de labio simple

    Impide el ingreso de contaminantes externos al sistema. Mediante los limpiaparabrisas de labio único (el labio es el aro o borde que se proyecta del sello), se puede limpiar la varilla mientras se retrae. Mediante los limpiaparabrisas de labio doble, se limpia la varilla mientras se retrae y se sella el aceite para eliminar las pérdidas (fugas cosméticas). Los limpiaparabrisas de labio doble se fijan en su lugar por medio de un conjunto de cojinetes. Estos limpiaparabrisas de uretano se colocan en carcasas metálicas para lograr una mayor resistencia. Con frecuencia, se conocen como limpiaparabrisas enlatados (por la carcasa metálica) o limpiadores J (la carcasa metálica suele tener forma de J si se la observa transversalmente).

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+/- 0,02 pulg) (pulg): 4,25
    • Diámetro exterior: B (pulg): 0,55
    • Diámetro interno (pulg): 3,25
    • Forma de sello: Tipo A: limpiador de labio único
    • Material: NIT
    wheel-type loader
    992D

    track-type loader
    973 983 973C

    track-type tractor
    D9R