7J-7975: CONJUNTO DE CILINDRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7J-7975: CONJUNTO DE CILINDRO

    Número de pieza: 7J-7975
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Tubo de cilindro hidráulico con cojinete

    Descripción:
    El tubo de cilindro hidráulico es un inigualable componente con forma de barril en el que se alojan los conjuntos de varilla y pistón de una configuración completa de cilindro hidráulico.


    Atributos:
    Los tubos de cilindros hidráulicos Cat® están fabricados con paredes gruesas que aumentan la vida útil. Al combinar esta característica con los sellos sobredimensionados Cat, se puede extender la vida útil del cilindro en varias aplicaciones.


    Aplicación recomendada:
    Las culatas de cilindro hidráulico Cat® están diseñadas para aplicaciones específicas de la máquina.

    track-type loader
    977

    track-type tractor
    140 D6D 5 D5B 4 143 5S 153 55 163 141 6 D6C 5A D5