7J-7983: CABEZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7J-7983: CABEZA

    Número de pieza: 7J-7983
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cat® Hydraulic Cylinder Head

    Descripción:
    La tapa o la culata del cilindro hidráulico está conectada al extremo de la varilla de un cañón o tubo del cilindro hidráulico mediante roscas o pernos. La principal función de la culata es mantener la presión hidráulica dentro del cañón o el tubo del cilindro. La culata de cilindro hidráulico también contiene una disposición de sellado de varilla integrada que evita la contaminación del sistema hidráulico con partículas del exterior.


    Atributos:
    Los cilindros Cat presentan un sistema de sellado innovador que absorbe los picos de presión, soporta la carga lateral y protege el sistema del ingreso de contaminantes, mejor aún que los diseños de la competencia.


    Aplicación recomendada:
    Las culatas de cilindro hidráulico Cat están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel-type loader
    988

    track-type loader
    955K 955L 977 977K

    track-type tractor
    D5 58L D5B 8S 9SU 163 55 11SU 140 143 5S 59 D8L D8N D6D 10U 9 10 11 4 153 D6C 141 58 5A 8U 8 D9L 8A 9S 9D D10N D11N D9H 8SU 10C 8D D3B 57H D10 11U D9N 59N 5 10S 59L 6 9U 10SU 9C