7J-7984: CORONA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7J-7984: CORONA

    Número de pieza: 7J-7984
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Culata de cilindro hidráulico Cat®

    Descripción:
    La tapa o la culata del cilindro hidráulico está conectada al extremo de la varilla de un cañón o tubo del cilindro hidráulico mediante roscas o pernos. La principal función de la culata es mantener la presión hidráulica dentro del cañón o el tubo del cilindro. La culata de cilindro hidráulico también contiene una disposición de sellado de varilla integrada que evita la contaminación del sistema hidráulico con partículas del exterior.


    Atributos:
    Los cilindros Cat presentan un sistema de sellado innovador que absorbe los picos de presión, soporta la carga lateral y protege el sistema del ingreso de contaminantes, mejor aún que los diseños de la competencia.


    Aplicación recomendada:
    Las culatas de cilindro hidráulico Cat están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros.

    track-type tractor
    9D D3B, 5S 143 D5, D11N, D6D, 10U 9 9SU 140, 10 D6C, 8A 59 8U 8S D8L, 8 D9N, 58 D5B, 8D 9C 6 11 153 8SU 4 10SU D8N, 11SU D9H, 57H 9U 163 9S D10N, 59L D10, 55, 11U 59N 10S 58L 141 10C 5A 5 D9L

    track-type loader
    977