7J-8955: Anillo respaldo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7J-8955: Anillo respaldo

    Número de pieza: 7J-8955
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de respaldo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 4,3
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,17
    • Ancho de sección transversal (mm): 1.5
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,06
    • Descripción del material: El caucho de uretano tiene una excelente resistencia a la abrasión y al corte y funciona bien con los lubricantes a base de petróleo y los fluidos hidráulicos a temperaturas moderadas. No lo use con fluidos hidrosolubles.
    • Diámetro interno (mm): 155,2
    • Diámetro interno (pulg): 6,11
    • Material: Caucho de uretano
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 361
    track-type tractor
    57H D7R II D6R II 7S 6S 8SU D6R, 6 D6T XW D6T, 56 D6R XL D6M D7H, 8U D6N LGP D7R, 58L D6T XL 7SU D6H XR 8 59N D6N, D6H XL 6SU 7 9U 9 56H D9N, 7U D8N, D6H, D6R III 9SU 6A D6R LGP 59L 7A D6N XL D7R XR 8A D8R D6T LGP D5R XL D7R LGP D7G2 58 D5H XL D6R STD D5R LGP D5R2 D7RIILGP, D6RII, D6RXL, D6RIIIXW, D6RIII, D6RLGP, D6RXR, D6RIIXL, D7RIIXR, D8RLRC, D6HIIXL, D6NXL

    wheel-type loader
    936, 936E, G936, 936F

    wheel dozer
    834H

    track-type loader
    973C, 973, 963, 963C, 963B

    forest products
    227

    wheel loaders
    G936, 936F, 936E

    excavator
    235, 235C, 235B, 215, 235D, 231D, 215B

    track type tractors
    57H D7R II D6R II 7S 6S 8SU D6R, 6 D6T XW D6T, 56 D6R XL D6M D7H, 8U D6N LGP D7R, 58L D6T XL 7SU D6H XR 8 59N D6N, D6H XL 6SU 7 9U 9 56H D9N, 7U D8N, D6H, D6R III 9SU 6A D6R LGP 59L 7A D6N XL D7R XR 8A D8R D6T LGP D5R XL D7R LGP D7G2 58 D5H XL D6R STD D5R LGP D5R2 D7RIILGP, D6RII, D6RXL, D6RIIIXW, D6RIII, D6RLGP, D6RXR, D6RIIXL, D7RIIXR, D8RLRC, D6HIIXL, D6NXL

    track excavators
    235C

    earthmoving compactor
    836H, 836