7J-9556: Adaptador (pasador lateral) Serie J
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7J-9556: Adaptador (pasador lateral) Serie J

    Número de pieza: 7J-9556
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Izquierdo con Pasador Lateral de Instalación a Ras J550

    Descripción: Adaptador Izquierdo de Instalación a Ras J550 para ajustarse a una cuchilla de 57-70 mm con una corona cónica de 22,5 grados. Atributos: El adaptador más largo y la cubierta opcional ofrecen mayor durabilidad y más protección contra el desgaste que el sistema tradicional de dos correas. Aplicación recomendada: Cucharon del cargador de ruedas. El sistema del adaptador de instalación a ras Cat es ideal para las aplicaciones de alto impacto y alta abrasión.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Lado izquierdo
    • Tamaño de adaptador: J550
    wheel-type loader
    992B, 992