7J-9887: CORONA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7J-9887: CORONA

    Número de pieza: 7J-9887
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Culata de cilindro hidráulico Cat®

    Descripción:
    La tapa o la culata del cilindro hidráulico está conectada al extremo de la varilla de un cañón o tubo del cilindro hidráulico mediante roscas o pernos. La principal función de la culata es mantener la presión hidráulica dentro del cañón o el tubo del cilindro. La culata de cilindro hidráulico también contiene una disposición de sellado de varilla integrada que evita la contaminación del sistema hidráulico con partículas del exterior.


    Atributos:
    Los cilindros Cat presentan un sistema de sellado innovador que absorbe los picos de presión, soporta la carga lateral y protege el sistema del ingreso de contaminantes, mejor aún que los diseños de la competencia.


    Aplicación recomendada:
    Las culatas de cilindro hidráulico Cat están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    track-type tractor
    D4C III D4H, 3S 54 53 143 3P D5K XL 4 D3, D3G, 4S 4A 3 D4G, D5K2 XL 4P 55, D4H XL D4E, 141 D5K2 LGP D5C III D3C III D3B, D4K2 LGP D5G, D5C PAT D4B, D4E SR D5K LGP D5C, D4K LGP D3K2 LGP D3C II D3K LGP D3C, D4C II 5A PAT D4C, D3K2 XL 140, D5C PATLGP D4H III D3K XL D4K XL 3S LGP D4K2 XL

    wheel tractor-scraper
    637D, 657E, 627B, 613C

    paving compactor
    CS-653, CS-643, CP-653, CP-643

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    motor grader
    140G, 12G, 14G, 120G, 130G, 160G

    wheel-type loader
    G936, 936E, 936, 950F, 950B/950E 950E, 950B, 910, 936F, 960F

    track-type loader
    931B, 935B, 931, 933, 951, 931C, 931C II 939, 935C II 935C

    wheel-type skidder
    508

    track-type skidder
    54H 4P D4HTSK II 517 D4HTSK III

    excavator
    315C