7K-1861: Cojinete
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7K-1861: Cojinete

    Número de pieza: 7K-1861
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete dividido

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 1,1
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,04
    • Ancho de sección transversal (mm): 28,6
    • Ancho de sección transversal (pulg): 1,13
    • Descripción del material: El plástico de nailon posee una buena resistencia a los combustibles, aceites y lubricantes. Se usan muchas formulaciones diferentes, algunas de las cuales pueden tolerar altas cargas mecánicas y funcionar bien a temperaturas elevadas.
    • Diámetro interno (mm): 35
    • Diámetro interno (pulg): 1,38
    • Material: Plástico de nailon
    wheel-type loader
    930, 920, 930T, 930R