7L-0104: RODETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7L-0104: RODETE

    Número de pieza: 7L-0104
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodete de la bomba de agua

    Descripción:

    • Los rodetes son componentes importantes de las bombas de agua, que permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Cat
    Classic Water Pump Impeller
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 40,6
    • Altura (pulg): 1,6
    • Ancho (mm): 208,3
    • Longitud (mm): 208,3
    • Longitud (pulg): 8,2
    engine - generator set
    G379 D379B, G398 G399, D379 D398B, D398 G379A, D399

    engine - industrial
    G379 D379B, G398 G399, D379 D398B, D398 G379A, D399