7L-0432: PIÑÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7L-0432: PIÑÓN

    Número de pieza: 7L-0432
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Piñón de regulador

    Descripción:

    • Los piñones son componentes importantes de los reguladores, que permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 53,34
    • Altura (pulg): 2,1
    • Ancho (mm): 66,04
    • Longitud (mm): 106,68
    • Longitud (pulg): 4,2
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.