7M-5692: RODETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7M-5692: RODETE

    Número de pieza: 7M-5692
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodete de la bomba de agua

    Descripción:

    • Los rodetes son componentes importantes de las bombas de agua, que permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Rodete de la bomba de agua Classic
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 43,2
    • Altura (pulg): 1,7
    • Ancho (mm): 188
    • Longitud (mm): 188
    • Longitud (pulg): 7,4
    track-type tractor
    183B D8K, 8D D8H, 8S

    pipelayer
    583K, 583H

    engine - industrial
    D353E, G342C, D353D D342, D353C, G353D, D342C