7N-0128: CORE A
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7N-0128: CORE A

    Número de pieza: 7N-0128
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Núcleo del enfriador de aceite

    Descripción:

    • Los núcleos constituyen un componente importante de los enfriadores de aceite, los cuales se usan para mantener la temperatura del aceite.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    track-type tractor
    143 D6D, D4D, 140, D5H, 141 D4E, D6C, D5, D5B, D6G

    motor grader
    130G, 12H NA 140H ES 12G, 120G, 140G, 160G, 14H NA 14G, 143H, 12H, 140H NA 160H NA

    wheel-type loader
    930, 920, 950, 966C

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    941B, 951C, 977K, 955L, 941, 955K, 951B

    wheel-type skidder
    518, 120C FB518

    track-type skidder
    125C 120C

    engine - industrial
    3306B

    excavator
    225

    earthmoving compactor
    815