7N-0449: Conjunto de boquilla
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7N-0449: Conjunto de boquilla

    Número de pieza: 7N-0449
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Boquilla de inyección de combustible

    Descripción:
    • Los inyectores de combustible son componentes fundamentales del sistema de inyección de combustible y permiten garantizar una combustión perfecta, emisiones precisas y una excelente economía de combustible a fin de optimizar el rendimiento del motor.

    Atributos:
    • Los inyectores de combustible Cat® están fabricados con una metalurgia de productos especializada y procesos y diseños de fabricación patentados con el fin de producir inyectores que se ajusten a los requisitos actuales de emisiones en cuanto al rendimiento y la presión de inyección.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Boquilla de inyección de combustible remanufacturada
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1,3
    • Longitud (pulg): 8,0
    motor grader
    130G 140G 120G 12G 14G

    wheel-type skidder
    518 528

    excavator
    225

    pipelayer
    561D

    track-type loader
    951 977 955

    track-type tractor
    141 5S 153 D6D 6S D5B 140 4A 163 143 D4E 4 4S D6G 6A 6 5A 55 5