7N-0619: POLEA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7N-0619: POLEA

    Número de pieza: 7N-0619
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Polea de mando del ventilador

    Descripción:

    • Las poleas impulsoras del ventilador permiten que, mediante las correas, sea posible accionar el ventilador.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 76,2
    • Ancho (mm): 375,9
    • Longitud (mm): 393,7
    track-type tractor
    56 D7G, D7G2 D6H XL D6H, 6S 6 6SU D6H XR 6A 56H D6H II D6HIIXL, D6HII, D6HIIXR

    wheel tractor-scraper
    621E, 627E, 621S

    motor grader
    140G, 130G, 12G, 160G, 120G

    track type tractors
    56 D7G, D7G2 D6H XL D6H, 6S 6 6SU D6H XR 6A 56H D6H II D6HIIXL, D6HII, D6HIIXR

    motor graders
    140G, 130G, 12G, 160G, 120G

    challenger
    65, 65B