7N-0794: GRUPO DE BOMBA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7N-0794: GRUPO DE BOMBA

    Número de pieza: 7N-0794
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de transferencia de combustible

    Descripción:

    • Gracias a las bombas de transferencia de combustible es posible mover el combustible del tanque hacia el motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 121,92
    • Altura (pulg): 4,8
    • Ancho (mm): 121,92
    • Longitud (mm): 312,42
    • Longitud (pulg): 12,3
    track-type tractor
    D10, 10U 10C 10S 10