7N-1185: GRUPO DE BOMBA: BÁSICO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7N-1185: GRUPO DE BOMBA: BÁSICO

    Número de pieza: 7N-1185
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de inyección de combustible

    Descripción:

    • Con las bombas de inyección de combustible se puede conducir el combustible hacia los cilindros de los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 2
    • Longitud (pulg): 4,3
    track-type tractor
    8 8A 9S 8S 9U D8L, 58 59 9C D9L, 9 8U

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408C 3408B 3408 3412 3412C

    wheel-type loader
    988B

    engine - industrial
    3412 3408 3408B

    engine - truck
    3408C 3408B 3408 3412 3412C