7N-1233: GRUPO DE BOMBA: FI
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7N-1233: GRUPO DE BOMBA: FI

    Número de pieza: 7N-1233
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de inyección de combustible

    Descripción:

    • Con las bombas de inyección de combustible se puede conducir el combustible hacia los cilindros de los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 287,02
    • Altura (pulg): 11,3
    • Ancho (mm): 330,2
    • Longitud (mm): 330,2
    • Longitud (pulg): 13
    wheel tractor-scraper
    637D, 633D, 631D

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    988B

    engine - industrial
    3408, 3408B

    engine - truck
    3408B, 3408