7N-1572: CUBIERTA: WP
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7N-1572: CUBIERTA: WP

    SKU:7N-1572
    $1.00

    Tapa de la bomba de agua

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Las tapas son componentes importantes de las bombas de agua, las cuales permiten que el refrigerante circule a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    • Ancho (mm): 208,3
    • Altura (pulg): 4,7
    • Longitud (pulg): 17,8
    • Longitud (mm): 452,1
    • Altura (mm): 119,4