7N-2387: CODO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7N-2387: CODO

    SKU:7N-2387
    $1.00

    Codo de tuberías de aire

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Los codos son componentes importantes de las tuberías de aire, las cuales suministran aire a través del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    • Ancho (mm): 330,2
    • Longitud (mm): 330,2
    • Longitud (pulg): 13
    • Altura (pulg): 11,3
    • Altura (mm): 287,02