7N-2875: CONJUNTO DE LÍNEA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7N-2875: CONJUNTO DE LÍNEA

    Número de pieza: 7N-2875
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tubería de inyección de combustible

    Descripción:

    • Las tuberías de inyección de combustible sirven para enviar combustible a los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 2,5
    • Longitud (pulg): 20,5
    wheel tractor-scraper
    627B, 637D, 639D

    pipelayer
    572G, 561D, 571G

    engine - generator set
    3306

    motor grader
    140G, 120B, 12G, 140B, 14G, 130G

    wheel-type loader
    966C, 980B

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3306 D333C

    engine - truck
    1673C 3306

    track-type tractor
    D5B, D7G, D6D, 5 6A 6S 6 D7F

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977K, 977 977L

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    815, 816