7N-2949: POLEA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7N-2949: POLEA

    Número de pieza: 7N-2949
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Polea de mando del ventilador

    Descripción:

    • Las poleas impulsoras del ventilador permiten que, mediante las correas, sea posible accionar el ventilador.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 86,4
    • Ancho (mm): 274,3
    • Longitud (mm): 292,1
    wheel tractor-scraper
    627B

    pipelayer
    571G, 572G

    engine - generator set
    3304

    wheel-type loader
    930T, 950, 930, 930R, 920

    wheel-type skidder
    518, FB518 120C

    engine - industrial
    3306

    track loaders
    955L, 951B, 951, 951C, 955K, 977 941, 955 977K, 977L, 941B

    track type tractors
    D7G, 143 4 163 140, D5H, D4E, D6E D6D, 55, 141 D4E SR 6 6A 5 D5H XL D6C, 153 D4D, 5P D6F SR 4S 5S 6S D6E SR D6G, D4H III D4H XL D6G SR 4A 5A D6D SR D5HIIXL, D6GSR, D7GLGP, D6DLGP, D6DSA, D4HIILGP, D7GSA, D5HIILGP, D4ESA

    track excavators
    219D, 235C, 235D, 235B, 215D, 215BSA, 219, 330BL, 330L, 229

    track-type tractor
    D7G, 143 4 163 140, D5H, D4E, D6E D6D, 55, 141 D4E SR 6 6A 5 D5H XL D6C, 153 D4D, 5P D6F SR 4S 5S 6S D6E SR D6G, D4H III D4H XL D6G SR 4A 5A D6D SR D5HIIXL, D6GSR, D7GLGP, D6DLGP, D6DSA, D4HIILGP, D7GSA, D5HIILGP, D4ESA

    wheeled excavator
    W330B

    track-type loader
    955L, 951B, 951, 951C, 955K, 977 941, 955 977K, 977L, 941B

    track-type skidder
    D5HTSK II 125C 120C

    wheel loaders
    930TII

    excavator
    EL300, 215, 235, 229D, 225, 330B, EL300B, 235B, 330-A 225B, 215C 330B L

    wheel excavators
    W330BMH