• \
  • Inicio
  • 7S-1690: Correa trapecial dentada (conjunto de 2)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7S-1690: Correa trapecial dentada (conjunto de 2)

    Número de pieza: 7S-1690
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ancho: 17,5 mm (0,69 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (mm): 17,5
    • Longitud de la correa (mm): 1.765
    • Tipo de correa: Correas trapeciales dentadas
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.