7S-3002: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7S-3002: COJINETE

    Número de pieza: 7S-3002
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Ball Bearing (Single Row)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Cojinete de bolas Classic
    track-type tractor
    8SU D5H, 7S 8 D7H, 55, 4S D7G, D5H XL 4P D4H III 7SU D8N, D4H, 7 D7E, 7U 5P 7S LGP 7A 57H 5S 54 57 8U D7E LGP 4 4A D7R, 8A 5 5A D4H XL D8R

    wheel tractor-scraper
    637E, 627B, 627, 639D, 627E, 637K, 627K LRC 637, 637G, 637D, 627K, 627F, 627G, 627H, 637B

    pipelayer
    578

    paving compactor
    CP-44B CS44B, CP44B, CS-44B CCS7

    motor grader
    12F, 14E

    wheel-type loader
    950, 966C

    wheel dozer
    814

    track-type skidder
    D5HTSK II D4HTSK II D4HTSK III 527 54H 4P

    earthmoving compactor
    815, 816