+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7S-3205: CUBIERTA

    Número de pieza: 7S-3205
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cubierta del compresor del turbocompresor

    Descripción:

    • Las cubiertas son componentes importantes de los compresores de los turbocompresores, los cuales permiten aumentar la masa de aire de entrada que ingresa en la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 203,2
    • Ancho (mm): 330,2
    • Longitud (mm): 330,2
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.