7S-5003: CONJUNTO DE TAPA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7S-5003: CONJUNTO DE TAPA

    Número de pieza: 7S-5003
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tapa de escape para lluvia

    Descripción:

    • Las tapas de escape para lluvia se utilizan para bloquear la lluvia.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 17,1
    • Longitud (pulg): 8
    vees 27 to 32 liter
    3408A

    pipelayer
    589

    track-type tractor
    D9R, D11T, D10T, D11N, D11R, D9T, D10R

    engine - generator set
    3406C 3406B

    15 to 18 liter
    3406C

    petroleum products
    CX35-P800 CX31-C15I TH48-E70 TH35-C15I C15 CX31-P600 TH35-C11I TH35-E81 TH31-C9I TH31-E61

    engine - industrial
    C18 3406B C15 C27 C32 3406 3408B 3408

    track type tractors
    D10N, D9R, D8L, D9RLRC, D11R, D9N, D9H