7S-7759: EJE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7S-7759: EJE

    Número de pieza: 7S-7759
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eje de la turbina del turbocompresor

    Descripción:

    • Los ejes son componentes importantes de las turbinas de los turbocompresores, que permiten convertir la energía del gas de escape del motor en energía mecánica para impulsar el compresor.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warrant...
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 132,1
    • Altura (pulg): 5,2
    • Ancho (mm): 139,7
    • Longitud (mm): 254
    • Longitud (pulg): 10
    engine - generator set
    D399, D379B

    engine - industrial
    D379 D348, D398 D379B, D399, D398B, D349