7S-7815: RETENEDOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7S-7815: RETENEDOR

    Número de pieza: 7S-7815
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Retenedor de derivación de escape

    Descripción:

    • Los retenedores son componentes importantes de las derivaciones de escape, que sirven para que los gases de escape salgan del motor de forma rápida y, así, acelerar la combustión y aumentar la potencia.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 25,4
    • Altura (pulg): 1
    • Ancho (mm): 127
    • Longitud (mm): 203,2
    • Longitud (pulg): 8
    vees 27 to 32 liter
    G3412, G3408C

    3500
    G3512, G3516B, 3516E

    wheel tractor-scraper
    651B, 633C, 641B, 660B, 666, 666B, 657B, 637, 631C, 650B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3616, G3520B, G3516, G3512, G3516B, G3508, G3412, XQG400, G3406, G3306, PMG3516 CG137-12, G3412C, CG137-08 3516C

    wheel-type loader
    962K

    wheel dozer
    834

    petroleum products
    TH48-E70 3512C, 3516C, CX48-P2300 TH48-E80

    off highway trucks
    793B, 772

    engine - industrial
    G3306B, G3408B, G3516B, G3508, G3512B, G3516, G3508B, G3408C, G399, G3512, G3306, G398 3516E, G3406, G3412, CG137-12, G343, SG137-08 3512E, G3520B, 3508C, G379A, G379 3512C, G3520J G342C, G3408, G3508J G3516J, G353D, CG137-08 G333C

    off-highway truck
    773, 793C, 769, 772, 769B, 793, 793D, 768B