7T-0508: Sello anular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7T-0508: Sello anular

    Número de pieza: 7T-0508
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de sección transversal (mm): 2
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,08
    • Diámetro interno (mm): 11
    • Diámetro interno (pulg): 0,43
    • Material: Caucho, Caucho
    • Recubrimiento: Ninguna
    material handler
    MH3024, MH3026, M325D L MH MH3022, M325D MH

    wheel tractor-scraper
    621H, 627H

    wheeled excavator
    M318, M312, M316C, M318D, M323F M322C, M313C, M318C MH M315D2, M316F, M322D2 MH M315D, M315, M313D, M318D MH M316D, M322F, M322D MH M317D2, M318C, M320, M314F, M318F, M324D2 MH M320D2, M325C MH M320F, M315C, M322D, M322D2

    excavator
    M317F, M325D MH M325D L MH

    articulated dump truck
    D300B, D250B, D35HP D25C, D30C, D400, D350C, D35C